Stainless Steel Wire MG316

Stainless Steel Wire MG316
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Filo per saldatura in acciaio inox per acciaio EN 1.4401 Equiv.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MG316-1.2-12.5

Codice componente
MG316-1.2-12.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

576.38 €

1 Disponibile 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Filo per saldatura Wire Diameter(mm) 1.2 JIS Standard YS316 equivalent
AWS Standard ER316 Equivalent Amount Of Content 1 Box (12.5 kg) Applications and Special Features For SUS316

Supporto tecnico