Stainless Steel Wire MG316L

Stainless Steel Wire MG316L
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Filo per saldatura in acciaio inox per EN 1.4404 Equiv.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MG316L-1.0-12.5
MG316L-1.2-12.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Wire Diameter
(mm)

607.16 €

1 Disponibile 8 giorni 1

585.43 €

1 Disponibile 8 giorni 1.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Filo per saldatura JIS Standard YS316L equivalent AWS Standard ER316L Equivalent
Authorized by the Classification Society of Japan NK、ABS Amount Of Content 1 Box (12.5 kg) Applications and Special Features For SUS316L

Supporto tecnico