Stainless Steel TIG Rod TG-309Mo (TG-309MO-1.6-5)

Stainless Steel TIG Rod TG-309Mo TG-309MO-1.6-5
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TG-309MO-1.6-5

Marca: TASETO

Prezzo: 352.96

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

Pole diameter: 1.6 mm

Current range, lower: 50~120 A


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TG-309MO-1.6-5

Codice componente
TG-309MO-1.6-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pole diameter
(mm)
Current range, lower
(A)

352.96 €

1 Disponibile 8 giorni 1.650~120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Barra per saldatura Pole length(mm) 1000 JIS Standard YS309Mo equivalent
AWS Standard ER309Mo Equivalent Mechanical property: 0.2% yield stress(MPa) 489 (Example) Mechanical property: Tensile strength(MPa) 680 (Example)
Mechanical property: 4D elongation(%) 34.6 (Example) Identification Color End Surface: Silver Amount Of Content 1 Box (5 kg)
Applications and Special Features Stainless steel welding material possessing a composition of 25Cr-12Ni-2Mo. Superior resistance to cracking through the addition of Mo. Used for build-up molding when performing 316 stainless steel overlaying welding and dissimilar welding of carbon steel/low-alloy steel and stainless steel.

Supporto tecnico