Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A5356WY-0.8-2.5 |
A5356WY-0.8-5 |
A5356WY-1.0-5 |
A5356WY-1.2-2.5 |
A5356WY-1.2-5 |
A5356WY-1.6-5 |
A5356WY-2.4-5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wire Diameter (mm) | Thickness (mm) | Size | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.16 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 0.8 | 1.0-2.0, 2.0 or greater | 0.5 kg Spool | 0.5kg×5 | ||
193.33 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 0.8 | 1.0-2.0, 2.0 or greater | 5 kg Spool | 5kg×1 | ||
181.43 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 1 | 1.0~2.0 | 5 kg Spool | 5kg×1 | ||
181.40 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 1.2 | 2.0 or more, 3.0 or more, 4.0 or more | 0.5 kg Spool | 0.5kg×5 | |
154.51 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 1.2 | 2.0 or more, 3.0 or more, 4.0 or more | 5 kg Spool | 5kg×1 | ||
144.89 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 1.6 | 4.0 or more, 12.0 or more | 5 kg Spool | 5kg×1 | ||
142.96 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 2.4 | 12.0 or more | 5 kg Spool | 5kg×1 |
Loading...
Product Type | Filo per saldatura | Material | Aluminum |
---|
Configura
Proprietà di base
Wire Diameter(mm)
Thickness(mm)
Size
Number Contained In A Packet
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali