Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Thickness(mm) | 6 | Work material | General steel / Acciaio inox / Alluminio | Particle Size(#) | 36 |
---|---|---|---|---|---|
Maximum operating rotation speed(m/s) | 72(4300m/min) |
Configura
Proprietà di base
Outer diameter Dimensions(mm)
Inner Diameter Dimension(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali