High Super Red (ruota di rettifica) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HSR1806-36

Codice componente
HSR1806-36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.32 €

25 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Outer diameter Dimensions(mm) 180 Inner Diameter Dimension(mm) 22.23 Thickness(mm) 6
Work material General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio Particle Size(#) 36 Maximum operating rotation speed(m/s) 80(4800m/min)

Si trova sulla pagina di High Super Red (ruota di rettifica), il codice articolo è il seguente: HSR1806-36.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HSR1806-36.

Supporto tecnico