Set di cacciaviti Craft Form XXL TX

Set di cacciaviti Craft Form XXL TX
[Features]
· Wera's best-selling screwdriver set.
· The lasered tip provides exceptional bite into screws.
· Special grip design provides an easy grip and comfortable fit.

(i)Nota

  • VDE screwdriver size -2.5 does not include laser tip.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

051011

Codice componente
051011
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

149.14 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Combinazione Tip size / Phillips (+) N. 2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 3 / 4 / 7 / 2.5 / 3.5 / 5.5
Single Product/Set Classification Set prodotto JAN Code 4013288144225 Trusco Code 479-3021
Material Shaft: Special Tool Steel, Grip: Composite Material Set Content 12 Pcs. (VDE Driver (-) 2.5, 3.5, Voltage Tester (-) 3, Driver (-) 4, (+) No. 2, Phillips 1, Phillips 2, T15, T20, T25, Chisel (-) 5.5, 7.0) Accessory With Rack
Mass(g) 1230

Si trova sulla pagina di Set di cacciaviti Craft Form XXL TX, il codice articolo è il seguente: 051011.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 051011.

Supporto tecnico