Ruota a forma di U BS Nejitaru (albero esagonale)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
50601
50602
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Number of Overlapping Sheets
(sheet)
Trusco Code JAN Code

15.67 €

1 Disponibile 6 giorni 60Number of blades (pcs): 34 big / 16 small410-33604951989506013

15.67 €

1 Disponibile 6 giorni 120Number of blades (pcs): 37 big / 20 small410-33784951989506020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Lucidatura Type Traversino con albero Diameter(mm) 50
Width(mm) 40 Shaft Diameter(mm) 6.3 Shaft length(mm) 40
Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) 3000 Material Alumina Abrasive Material Mass(g) 63
Accessory Dedicated Hex Shaft 1 pc

Supporto tecnico