Ruota a forma di U BS Nejitaru Delight (albero esagonale)

Ruota a forma di U BS Nejitaru Delight (albero esagonale)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Abrasive grains are embedded in the special fibers to enable simple glazing.
[Applications]
· For polishing stainless steel and metal, cleaning, woodwork, and polishing the insides of pipes, corners, and bottom surfaces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
86602
86603
86604
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Trusco Code JAN Code Mass
(g)

17.38 €

1 Disponibile 6 giorni 400410-3904495198986602550

17.34 €

1 Disponibile 6 giorni 600410-3912495198986603244

17.30 €

1 Disponibile 6 giorni 1000410-3921495198986604942

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Lucidatura Type Traversino con albero Diameter(mm) 50
Width(mm) 40 Shaft Diameter(mm) 6.3 Shaft length(mm) 40
Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) 3000 Number of Overlapping Sheets(sheet) Number of Non-woven Fabric (Pieces): 18 Material Emery, Alumina Abrasive
Accessory Dedicated Hex Shaft 1 pc

Supporto tecnico