Scaffalatura per impieghi medi / leggeri, nuovo tipo (bianco / grigio) , altezza 1,200mm

Scaffalatura per impieghi medi / leggeri, nuovo tipo (bianco / grigio) , altezza 1,200mm
Uses simple bolt-free structure for easy assembly, shelf movement and disassembly. Levels adjustable at 25 mm pitch

(i)Nota

  • The number of stages for shelf boards includes top board and bottom board.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NEW-8544

Codice componente
NEW-8544
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

711.84 €

1 15 giorni 1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connecting type Tipo autonomo Material Acciaio Frontage(mm) 1500
Depth(mm) 600 Height(mm) 1200 Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 4
Product Type Peso leggero (Fino a 200kg) Uniform Load Capacity(kg/grade) 200 Collar Ivory
Details Type Assembly type Uniform Load Resistance (Shelf, per series)(kg) 1000 Amount Of Content 1 unit

Si trova sulla pagina di Scaffalatura per impieghi medi / leggeri, nuovo tipo (bianco / grigio) , altezza 1,200mm, il codice articolo è il seguente: NEW-8544.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NEW-8544.

Supporto tecnico