Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WMC104S6L50
Application | Smussatura foro | Tip angle (θ) | 90° | Tool Diameter (D)(mm) | 10.4 |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Lama singola | Tool Material Type | Acciaio rapido | Coating Y/N | N/A |
Coating Type | Senza rivestimento | Shank diameter (φ)(mm) | 6 | Tip diameter(mm) | 2.5 |
Overall Length(mm) | 50(±1) | Shank diameter tolerance | h9 |
Si trova sulla pagina di Svasatore WATERMILLS® a 3 tagli WMC 90° acciaio rapido, il codice articolo è il seguente: WMC104S6L50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WMC104S6L50.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali