Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WMHC4-205
Application | Smussatura foro | Tip angle (θ) | 90° | Tool Diameter (D)(mm) | 20.5 |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Lama singola | Tool Material Type | Cobalto HSS | Coating Y/N | N/A |
Coating Type | Senza rivestimento | Applicable Size | 4-20.5mm | Mass(g) | 80 |
Si trova sulla pagina di Svasatore manuale WATERMILLS ® a 3 tagli WMHC 90° con manico, il codice articolo è il seguente: WMHC4-205.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WMHC4-205.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali