Fresa in metallo duro / Tipo A/B Serie Master Cut A-14/A-21

Fresa in metallo duro / Tipo A/B Serie Master Cut A-14/A-21
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
Forma della lama più comunemente usata con buona capacità di taglio e superficie di finitura impeccabile.
I trucioli sono sicuri e quasi granulari.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-14
A-21
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro della lama
(mm)

55.37 €

1 Disponibile 12 giorni φ4.0

55.37 €

1 12 giorni φ4.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Diametro stelo: 3 mm Profilo punta lama Taglio trasversale Profilo Tipo cilindrico
Lunghezza lama(mm) 12.7 Lunghezza gambo(mm) 30

Supporto tecnico