Uso con acciaio inox / metallo (rinforzo su due lati) Extra【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

105-1.0-15-AZ46SX

Codice componente
105-1.0-15-AZ46SX
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

21.57 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo piatto Work material Acciaio inox Abrasive material AZ
Particle Size(#) 46 Hardness S Outer Diameter(mm) 105
Blade thickness(mm) 1 Internal Diameter(mm) 15 Detailed hardness SX
Maximum operating rotation speed(m/s) 80

Si trova sulla pagina di Uso con acciaio inox / metallo (rinforzo su due lati) Extra, il codice articolo è il seguente: 105-1.0-15-AZ46SX.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 105-1.0-15-AZ46SX.

Supporto tecnico