Anello di ritegno fissato ad arresto, uso per fori

Anello di ritegno fissato ad arresto, uso per fori

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • 4831-J0
  • 4831-J0
  • 4841-J01
  • 4841-J01
  • 4841-J11
  • 4841-J11
  • 4841-J21
  • 4841-J21
  • 4841-J31
  • 4841-J31
  • Sconto volumi elevati
Includes a tip mounted for secure operation.
Withstands high loads over long-term use. A maximum of 10 times the number of years of durability compared to turned tip tools.
The threaded joint enables stable and precise movement of the pliers.
Handles have a non-slip plastic cover.
Pliers body: Chrome vanadium electrical steel, forged product, oil quenched.
Insertion tip: Spring steel wire, extraction machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4831-J0

Codice componente
4831-J0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

92.00 €

1 Disponibile 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze per anello di sicurezza Overall Length(mm) 140
Shaft/hole Per foro Tip claw diameter(mm) 0.9 Single Product/Set Classification Single Item
Mass(g) 105 Main body: option Main Body Bore Diameter(φ mm) 8-13
Specifications Head Finish: Gray with Zinc Alloy Plating, Handle: Plastic Coating (Slip Prevention Finish), Standard: DIN5256C

Si trova sulla pagina di Anello di ritegno fissato ad arresto, uso per fori, il codice articolo è il seguente: 4831-J0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4831-J0.

Supporto tecnico