Anello di ritegno fissato ad arresto, uso per alberi

Anello di ritegno fissato ad arresto, uso per alberi

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • 4941-A11
  • 4941-A11
  • 4941-A21
  • 4941-A21
  • 4941-A31
  • 4941-A31
  • Sconto volumi elevati
Includes a tip mounted for secure operation.
Withstands high loads over long-term use. A maximum of 10 times the number of years of durability compared to turned tip tools.
The threaded joint enables stable and precise movement of the pliers.
Handles have a non-slip plastic cover.
Pliers body: Chrome vanadium electrical steel, forged product, oil quenched.
Insertion tip: Spring steel wire, extraction machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4941-A21

Codice componente
4941-A21
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

114.69 €

1 Disponibile 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze per anello di sicurezza Overall Length(mm) 165
Shaft/hole Per albero Tip claw diameter(mm) 1.8 Single Product/Set Classification Single Item
Mass(g) 169 Main body: option Main Body Shaft Diameter(φ mm) 19-60
Specifications Head finish: gray with zinc alloy plating, handle: plastic coating (non-slip finish), standard: DIN5254B

Si trova sulla pagina di Anello di ritegno fissato ad arresto, uso per alberi, il codice articolo è il seguente: 4941-A21.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4941-A21.

Supporto tecnico