Codice articolo del costruttore: NK935B
Marca: TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE
Prezzo: 394.89 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Case color: Nero
Color Details: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NK935B
Tool set and tool box only | Cassetta per utensili | Toolbox Type | Custodia per utensili Protector | Mass(g) | 5300 |
---|---|---|---|---|---|
External Dimensions (L x W x H)(mm) | 559×356×229 | Internal dimensions (l x w x h)(mm) | 415×265×179 | RoHS Compliant | ○ |
Material | Cover and Base: Reinforced PP, Latch: 66 Nylon, Handle Grip: Elastomer, Internal Pressure Regulating Valve: 66 Nylon and PTFE, Hinge Pin: Stainless Steel, Waterproof Packing: EPDM | Protection Grade | IP65 | Operating Temperature Range(°C) | -20 – 60 |
Specifications | With pull handle/caster. Pull handle height can be fixed at 2 levels. The cover can be removed by pulling out the hinge pin * The hinge pin shape varies depending on the type. |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Case color
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali