Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NK935BS |
NK950BS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Mass (g) | External Dimensions (L x W x H) (mm) | Internal dimensions (l x w x h) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
495.33 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6000 | 559×356×229 | 415×265×179 | ||
654.34 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 8000 | 579×465×297 | 420×360×247 |
Loading...
Tool set and tool box only | Cassetta per utensili | Toolbox Type | Custodia per utensili Protector | Case color | Nero |
---|---|---|---|---|---|
RoHS Compliant | ○ | Material | Cover Base: Reinforced PP, Latch: 66 Nylon, Handle Grip: Elastomer, Internal Pressure Regulating Valve: 66 Nylon / PTFE, Hinge Pin: Stainless Steel, Waterproof Packing: EPDM, Interior Sponge: Polyurethane / With 12.7 mm Cut | Protection Grade | IP65 |
Operating Temperature Range(°C) | -20 – 60 |
Configura
Proprietà di base
Mass(g)
External Dimensions (L x W x H)(mm)
Internal dimensions (l x w x h)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali