Morsetto di alimentazione funzionale PL-100

Morsetto di alimentazione funzionale PL-100
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Simply tap lightly with a mallet or small hammer to remove in no time while maintaining the positioning.
· Since a 17 mm protrusion has been provided on the grip end, powerful re-torquing can be performed using a wrench, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1139360

Codice componente
1139360
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

22.92 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maximum Opening(mm) 100 Jaw Depth(mm) 60 Dimensions(mm) 15.5×7.5
JAN Code 4983517028018

Si trova sulla pagina di Morsetto di alimentazione funzionale PL-100, il codice articolo è il seguente: 1139360.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1139360.

Supporto tecnico