Chiave dinamometrica digitale CTB2/CTB2-G

Chiave dinamometrica digitale CTB2/CTB2-G
[Features]
· A torque wrench for the re-tightening inspection of tightened screws.
· Uses the Tohnichi original new additional tightening torque measurement algorithm "T-point method". (*PAT.PEND)
· The additional tightening torque can be measured without individual variability.
· 999 internal memory data events, output with RS232C.
· Head exchangeable type enables use of wrenches, ring wrenches, etc. to suit various purposes.
· Can be securely used in the EU region as well.
· ISO 6789 Type I Class C calibration procedure compliant.
[Applications]
· For additional tightening inspection.

(i)Nota

  • L'immagine è un'immagine rappresentativa del prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CTB850N2X32D

Codice componente
CTB850N2X32D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

2,845.09 €

1 13 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Tipo digitale Gamma di regolazione coppia(N·m) 170~850 Gradazione minima(N·m) 1
Testa sostituibile Disponibile Lunghezza complessiva(mm) 1387 Direzione del carico Tipo sinistro/destro
Precisione coppia(±%) 1 Tipo dettagli Torque wrench for re-tightening inspection - charging type Testa di ricambio applicabile 32D
Massa(g) 5140 Alimentazione Nickel metal hydride battery dedicated pack Accessori Battery Pack BP-5, Charger, Each QH

Supporto tecnico