Torsiometro digitale ATGE/ATGE-G

Torsiometro digitale ATGE/ATGE-G
[Features]
· Tohnichi's Micro Digital Torque Gauge ATGE Series.
· Hand-held type / installation type / full-fledged miniature digital torque meter.
· Digital type that prevents reading error.
· An ideal torque gauge for measuring rotational torque and click torque in precision instruments / electronic devices, etc.
· Stopper prevents accidental overloading.
· The measurement data can be automatically counted up in memory up to 999 items, and the sample number / maximum value / minimum value / average value in the memory can all be displayed.
· The power source is lithium coin batteries (CR2450) and can be continuously used for about 10 hours.
· USB cables can be connected to transfer data to a computer.
· Global design.
· Comes with CE marking for secure use in the EU region as well.
[Applications]
· For measurement, inspection, and tightening at fine torque.
· Checking micro-torque screwdrivers is also possible with ATGE.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ATGE05CN

Codice componente
ATGE05CN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

973.91 €

1 23 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Tipo digitale Gamma di regolazione coppia(N·m) 0.001~0.005 Gradazione minima(N·m) 0.00001
Lunghezza complessiva(mm) 120 Direzione del carico Tipo sinistro/destro Precisione coppia(±%) 2+1digit
Tipo dettagli Digital Torque Gauge Dimensione diametro esterno(mm) 67 Diametro per mandrino(mm) φ1~6.5
Massa(g) 305 Alimentazione Coin Type Lithium Battery (CR2450) Specifiche Handheld/fixed form

Supporto tecnico