Lama diamantata MaxGear (per tagli a secco)

Lama diamantata MaxGear (per tagli a secco)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· For dry cutting.
· Hand cutters or engine cutters can be mounted.
· Can be used for secondary concrete products.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MGD-305

Codice componente
MGD-305
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

137.25 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Materiale da costruzione Outer Diameter(mm) 305 Blade thickness(mm) 2.6
Hole Diameter(mm) 30.5 Blade Width(mm) 4.0 JAN Code 4949022006408
Blade type Segment

Si trova sulla pagina di Lama diamantata MaxGear (per tagli a secco), il codice articolo è il seguente: MGD-305.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MGD-305.

Supporto tecnico