Per plastica (PC255-100)

Per plastica PC255-100
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PC255-100

Marca: TIPSAW

Prezzo: 143.97

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Outer Diameter: 255 mm

Blade thickness: 2 mm

Number of flutes: 100 P

JAN Code: 4949022002264

Blade type: Center Triple Blades


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PC255-100

Codice componente
PC255-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Number of flutes
(P)
JAN Code Blade type

143.97 €

1 Disponibile 7 giorni 25521004949022002264Center Triple Blades

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Cloruro di polivinile, plastica Hole Diameter(mm) 25.4

Si trova sulla pagina di Per plastica, il codice articolo è il seguente: PC255-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PC255-100.

Tipologia prodotto

Codice componente
PC255-120
PC305-100
PC305-120
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Number of flutes
(P)
JAN Code Blade type

159.79 €

1 Disponibile 9 giorni 25521204949022002271Center Staggered Teeth

157.57 €

1 Disponibile 5 giorni 3052.41004949022002295Center Staggered Teeth

186.59 €

1 Disponibile 5 giorni 3052.41204949022002301Center Staggered Teeth

Supporto tecnico