Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Diametro esterno(mm) | ⌀4 | Diametro albero(mm) | ⌀2.34 | Lunghezza lama(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza albero(mm) | 70 | Max. velocità di rotazione(rpm) | 14,000 |
Configura
Proprietà di base
Numero di fili
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali