Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
709.3-46-M30X1,5-B
Codice componente
|
---|
709.3-46-M30X1,5-B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | e | Tipo | Carico statico (kN) | A/F1 | A/F2 | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M30 x 1.5 | 34.6 | 40 | 65 | 100 | 51 | B, superficie di contatto liscia | 165 | 46 | 46 | 0.895 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Clamping pads, adjustable, il codice articolo è il seguente: 709.3-46-M30X1,5-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 709.3-46-M30X1,5-B.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filettatura d1
d2
d3
l1
l2
e
Tipo
Carico statico(kN)
A/F1
A/F2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
709.3-17-M10-RR |
709.3-17-M12-BR |
709.3-17-M12-RR |
709.3-46-M30X1,5-BR |
709.3-46-M30X1,5-R |
709.3-46-M30X1,5-RR |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | e | Tipo | Carico statico (kN) | A/F1 | A/F2 | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M 10 | 8.6 | 12 | 30 | 45.7 | 19 | RR, superficie di contatto dentellata, con ritorno automatico | 8 | 17 | 17 | 0.044 | |
77.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M 12 | 8.6 | 12 | 35 | 50.7 | 19 | BR, superficie di contatto liscia, con ritorno automatico | 15 | 17 | 19 | 0.057 | |
99.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M 12 | 8.6 | 12 | 35 | 50.7 | 19 | RR, superficie di contatto dentellata, con ritorno automatico | 15 | 17 | 19 | 0.056 | |
263.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M30 x 1.5 | 34.6 | 40 | 65 | 100 | 51 | BR, superficie di contatto liscia, con ritorno automatico | 165 | 46 | 46 | 0.885 | |
226.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M30 x 1.5 | 34.6 | 40 | 65 | 100 | 51 | R, superficie di contatto dentellata | 165 | 46 | 46 | 0.900 | |
331.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M30 x 1.5 | 34.6 | 40 | 65 | 100 | 51 | RR, superficie di contatto dentellata, con ritorno automatico | 165 | 46 | 46 | 0.883 |