Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
709.3-17-M12-RR
Codice componente
|
---|
709.3-17-M12-RR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | e | Tipo | Carico statico (kN) | A/F1 | A/F2 | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M 12 | 8.6 | 12 | 35 | 50.7 | 19 | RR, superficie di contatto dentellata, con ritorno automatico | 15 | 17 | 19 | 0.056 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filettatura d1
d2
d3
l1
l2
e
Tipo
Carico statico(kN)
A/F1
A/F2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali