Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HSB2002-0020S |
HSB2003-0030S |
HSB2004-0040S |
HSB2006-0060S |
HSB2008-0080S |
HSB2010-0100S |
HSB2015-0150S |
HSB2020-0200S |
HSB2030-0300S |
HSB2040-0400S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | JAN Code | Effective Shank Length H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.11 € | 1 | 9 giorni | 0.2 | 35 | 4560295098961 | 26 | ||
34.67 € | 1 | 9 giorni | - | 35 | 4560295098978 | 26 | ||
23.80 € | 1 | 6 giorni | - | 35 | 4560295098985 | 26 | ||
21.51 € | 1 | 6 giorni | - | 35 | 4560295098992 | 26 | ||
21.51 € | 1 | 9 giorni | - | 35 | 4560295099005 | 26.5 | ||
19.79 € | 1 | 9 giorni | - | 35 | 4560295099012 | 26.5 | ||
23.80 € | 1 | 9 giorni | - | 35 | 4560295099029 | 26.5 | ||
18.08 € | 1 | 7 giorni | - | 35 | 4560295099036 | 25.5 | ||
21.51 € | 1 | 7 giorni | - | - | 4560295099043 | 27 | ||
24.37 € | 1 | 7 giorni | - | - | 4560295099050 | 26 |
Loading...
Type | Sfera | work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Ghisa / Titanio / Rame | R Precision(μm) | ±3 |
---|---|---|---|---|---|
With/Without Torsion | Sì (30°) | Shank Taper Angle Bta(°) | 16 |
Configura
Proprietà di base
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
JAN Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali