Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ES-F32ST |
ES-F35ST |
ES-F38ST |
ES-F50ST |
ES-F65ST |
ES-F70ST |
ES-F80ST |
ES-F110ST |
ES-F160ST |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Bore Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Effective Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
148.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 32 | 270 | 150 | |
147.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 35 | 270 | 150 | |
147.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 38 | 270 | 150 | |
117.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 50 | 269 | 135 | |
139.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 65 | 269 | 135 | |
142.59 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 70 | 269 | 135 | |
159.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 80 | 269 | 135 | |
207.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 110 | 269 | 135 | |
322.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 160 | 269 | 135 |
Loading...
Details Type | FC type for composite materials (straight shank) | Compatible Electric Motor | Electric drill / impact drill (rotating mode) | Shank shape | 10 mm/13 mm shank/zip fastener |
---|---|---|---|---|---|
Work material Soft siding board | △ | Work material Gypsum Board | ○ | Work material Polyvinyl chloride material | ◎ |
work material FRP | ◎ | Work material Wood, Plywood | ◎ | Work material Thin steel plate, Light metal (aluminum) | ◎ |
Work material Metal siding board | ◎ | Work material 2 x 4 (with nails) | ◎ | Work material Stainless steel plate | ○ |
Blade tip shape | 2 pc Set Blade |
Configura
Proprietà di base
Bore Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Effective Length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali