Unika "punta carotatrice singolo E&S" Albero SDS per Materiali compositi (Per trapani rotativi)

Unika "punta carotatrice singolo E&S" Albero SDS per Materiali compositi (Per trapani rotativi)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
· La combinazione di due lame con una lama interna principale può praticare un foro in Uno tentativo attraverso rivestimenti metallici, Legno rivestito in Acciaio inox e Materiale compositi come metallo + isolamento + Compensato.
· La buona espulsione dei trucioli durante il taglio Legno consente di tagliare anche attraverso chiodi e sottili Piastra d'acciaio.
[Applicazioni]
· Materiale Lavoro: Scheda di rivestimento metallico, 2 × 4 (taglia anche i chiodi), Legno, Compensato , Piatto in PVC , FRP, ecc.
[Materiali]
· Lama: punta in carburo
· Trapano centrale: Acciaio rapido

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ES-F32SDS
ES-F35SDS
ES-F38SDS
ES-F65SDS
ES-F70SDS
ES-F80SDS
ES-F100SDS
ES-F160SDS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Bore Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Effective Length
(mm)

148.65 €

1 Disponibile 6 giorni 32283150

152.12 €

1 Disponibile 6 giorni 35283150

152.55 €

1 Disponibile 6 giorni 38283150

139.27 €

1 Disponibile 6 giorni 65282135

146.85 €

1 Disponibile 6 giorni 70282135

159.53 €

1 Disponibile 6 giorni 80282135

190.94 €

1 Disponibile 6 giorni 100282135

322.21 €

1 Disponibile 6 giorni 160282135

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Details Type FC type for composite materials (SDS shank) Compatible Electric Motor Electric drill / impact drill (rotating mode) Shank shape 10 mm/13 mm shank/zip fastener
Work material Soft siding board Work material Gypsum Board Work material Polyvinyl chloride material
work material FRP Work material Wood, Plywood Work material Thin steel plate, Light metal (aluminum)
Work material Metal siding board Work material 2 x 4 (with nails) Work material Stainless steel plate
Blade tip shape 2 pc Set Blade

Supporto tecnico