Codice articolo del costruttore: 1238903-BP
Marca: VOLTCRAFT
Prezzo: 234.84 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Servizio di taratura: 3 valori di taratura idonei nella gamma di misurazione del rispettivo dispositivo
Tarato a: Standard ISO
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1238903-BP
Codice componente
|
---|
1238903-BP |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Servizio di taratura | Tarato a | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
234.84 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 3 valori di taratura idonei nella gamma di misurazione del rispettivo dispositivo | Standard ISO |
Loading...
Product Type | Contagiri | Measuring Range(rpm) | 2–20,000 giri/min | Misura prodotto (altezza)(mm) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 60 | Velocità di rotazione, ottica (max)(giri/min) | 20000 | Velocità di rotazione, ottica (min)(giri/min) | 2 |
Distanza di lettura(m) | max 3 | Risoluzione velocità | 0.001 | Peso(g) | 210 |
Tensione di esercizio | Batterie da 9V | Precisione giri/min | ±0.05% / + 1U/min | Display (attrezzatura di prova) | LCD |
Configura
Proprietà di base
Servizio di taratura
Tarato a
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali