Pomelli in acciaio inox a forma di vita, design igienico (GN 75.6)

Pomelli in acciaio inox a forma di vita, design igienico (GN 75.6)
  • Sconto volumi elevati
I pomelli in acciaio inox a forma di vita GN 75.6 sono destinati all’uso in aree igieniche. L’area di montaggio sigillata consente il montaggio senza spazi morti; la geometria impermeabile in combinazione con la finitura di alta qualità impedisce l’accumulo di sporco e facilita la pulizia.

I pomelli in acciaio inox a forma di vita GN 75.6 hanno un design compatto e senza tempo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
75.6-20-M5-D-MT-H
75.6-20-M5-D-PL-H
75.6-20-M5-E-MT-H
75.6-20-M5-E-PL-H
75.6-25-M6-D-MT-H
75.6-25-M6-E-MT-H
75.6-25-M6-E-PL-H
75.6-32-M8-D-MT-H
75.6-32-M8-E-MT-H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length l
(mm)
Diameter d1
(Ø)
d4 tipo Finitura Filettatura interna d2 Prigioniero filettato d3 d5 a t Peso
(kg)

19.98 €

1 Disponibile 7 giorni -2014D. con filettatura internaMT, opaco (Ra < 0,8 µm)M 5-14.82470.025

21.38 €

1 Disponibile 7 giorni -2014D. con filettatura internaPL, lucidato (Ra < 0,8 µm)M 5-14.82470.025

21.40 €

1 Disponibile 7 giorni 102014S. con vite prigioniera con filettatura esternaMT, opaco (Ra < 0,8 µm)-M 514.824-0.028

22.36 €

1 Disponibile 7 giorni 102014S. con vite prigioniera con filettatura esternaPL, lucidato (Ra < 0,8 µm)-M 514.824-0.028

23.22 €

1 Disponibile 7 giorni -2516D. con filettatura internaMT, opaco (Ra < 0,8 µm)M 6-16.82990.045

23.98 €

1 Disponibile 7 giorni 122516S. con vite prigioniera con filettatura esternaMT, opaco (Ra < 0,8 µm)-M 616.829-0.050

24.46 €

1 Disponibile 7 giorni 122516S. con vite prigioniera con filettatura esternaPL, lucidato (Ra < 0,8 µm)-M 616.829-0.050

30.22 €

1 Disponibile 7 giorni -3218D. con filettatura internaMT, opaco (Ra < 0,8 µm)M 8-18.837120.082

32.46 €

1 Disponibile 7 giorni -3218D. con filettatura internaPL, lucidato (Ra < 0,8 µm)M 8-18.837120.083

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico