Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CBTZ-00/01
Codice componente
|
---|
CBTZ-00/01 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale (V) | Larghezza (mm) | Modello | Peso (g) | Tipo di accessorio | Indicazione della misura | AWG (mAh) | Diametro (mm) | Indicazione IEC | Altre indicazioni | Lunghezza (mm) | Idoneo per applicazioni EX | Altezza compreso il polo (mm) | Numero di celle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.24 € | 20 | 3 giorni | 3 | 24 | Litio | 4.6 | - | Batteria a bottone | 290 | 24 | CR 2430 | Nessuno | 24 | falso | 3 | 1 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Batteria, il codice articolo è il seguente: CBTZ-00/01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CBTZ-00/01.
Configura
Proprietà di base
Tipo di accessorio
Tipo
Tensione nominale(V)
Larghezza(mm)
Modello
Peso(g)
Indicazione della misura
AWG(mAh)
Diametro(mm)
Indicazione IEC
Altre indicazioni
Lunghezza(mm)
Idoneo per applicazioni EX
Altezza compreso il polo(mm)
Numero di celle
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CBTZ-00/02 |
CBTZ-00/04 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tensione nominale (V) | Larghezza (mm) | Modello | Peso (g) | Tipo di accessorio | Indicazione della misura | AWG (mAh) | Diametro (mm) | Indicazione IEC | Altre indicazioni | Lunghezza (mm) | Idoneo per applicazioni EX | Altezza compreso il polo (mm) | Numero di celle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.46 € | 1 | 3 giorni | 3 | 24 | Litio | 10 | - | Batteria a bottone | 1000 | 24 | CR 2477N | Nessuno | 24 | falso | 7.7 | 1 | |||
3.86 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | Altro | - | - | - | - | - | - | - | - | - |