Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SWMW13T3AFTR-AH120 |
SWMW13T3AFTR-NS740 |
SWMW13T3AFTR-T1115 |
SWMW13T3AFTR-T3130 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | Material Classification | Material type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.10 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Ghisa | Coating | AH120 | ||
11.92 € | 10 | 6 giorni | Acciaio | Cermet | NS740 | ||
14.10 € | 10 | 6 giorni | Ghisa | Coating | T1115 | ||
14.10 € | 10 | 6 giorni | Acciaio | Coating | T3130 |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | S (Quadrato) | Clearance angle | Altro | Available corners | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Accuracy | M | Honing | Available | Insert Shape | Figure 3 |
Type | Ordinary Blade | Quantity of units ordered(piece) | 10 |
Configura
Proprietà di base
work material
Material Classification
Material type
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali