Adattatore per cavo di prova

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

G1 2AU

Codice componente
G1 2AU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.56 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Height(mm) 40 Colore Bianco Tipo di connettore/uscita B Presa 4 mm
Tipo di connettore/ingresso A Connettore a banana 4 mm Diametro connettore(mm) 4 Corrente nominale(A) 5
Tensione nominale(V) 60 Caratteristiche spina Impilabile Misura prodotto (lunghezza)(mm) 15
Tipo prodotto Adattatore per cavo di prova Categoria di lettura CAT I Peso(g) 25

Si trova sulla pagina di Adattatore per cavo di prova, il codice articolo è il seguente: G1 2AU.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G1 2AU.

Supporto tecnico