Codice articolo del costruttore: 98 24 01 SLS
Marca: KNIPEX
Prezzo: 9.61 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Lunghezza lama: 80 mm
Misura prodotto (lunghezza): 187 mm
Dimensioni (cacciavite): PH 1
Peso: 56 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
98 24 01 SLS
Codice componente
|
---|
98 24 01 SLS |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza lama (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensioni (cacciavite) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.61 € | 12 | 4 giorni | 80 | 187 | PH 1 | 56 |
Loading...
Deportanza | Plus/Minus | Materiale | Acciaio al cromo moli vanadio | Proprietà dei materiali | brunito |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Cacciativi PZ/Phillips/SL Plus/Minus | Gamma di utilizzo (cacciaviti) | VDE | Caratteristiche del cacciavite | Impugnatura per utensili multiuso |
Si trova sulla pagina di Cacciativi PZ / Phillips / SL Plus / Minus, il codice articolo è il seguente: 98 24 01 SLS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 98 24 01 SLS.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Lunghezza lama(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Dimensioni (cacciavite)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
98 24 02 SLS |
98 25 01 SLS |
98 25 02 SLS |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza lama (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensioni (cacciavite) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.84 € | 12 | 4 giorni | 100 | 212 | PH 2 | 90 | |||
9.61 € | 12 | 4 giorni | 80 | 187 | PZ 1 | 56 | |||
11.84 € | 12 | 4 giorni | 100 | 212 | PZ 2 | 90 |