Set punte【1-56 Pezzi per confezione】 (62670900)

Set punte 62670900
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 62670900

Marca: METABO

Prezzo: 19.27

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza complessiva: - mm

Bit Quantity: 31

Caratteristiche della punta: -

Deportanza: Presa TORX

Azionamento (cacciavite): 1/4" (6,3 mm)


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

62670900

Codice componente
62670900
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Bit Quantity Caratteristiche della punta Deportanza Azionamento (cacciavite) Azionamento (utensili) Materiale (dettagli) Materiale Profilo (punte) Profilo (tipo)

19.27 €

1 Disponibile 3 giorni -31-Presa TORX1/4" (6,3 mm)1/4" (6,35 mm)Acciaio al cromo-vanadio.Acciaio al cromo-vanadioC 6.3C 6.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product Set Product Kit prodotto Tipo prodotto Set punte

Si trova sulla pagina di Set punte, il codice articolo è il seguente: 62670900.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 62670900.

Tipologia prodotto

Codice componente
626702000
626707000
626708000
626710000
626711000
626712000
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Bit Quantity Caratteristiche della punta Deportanza Azionamento (cacciavite) Azionamento (utensili) Materiale (dettagli) Materiale Profilo (punte) Profilo (tipo)

29.05 €

56 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 7555-Intaglio|Phillips|Pozidriv|Allen|Presa TORX|TORX BO1/4" (6,3 mm)1/4" (6,35 mm)Acciaio al cromo-vanadio.Acciaio al cromo-vanadioC 6.3|E 6.3-

26.88 €

1 7 giorni ----------

47.84 €

1 Disponibile 17 giorni ----------

21.40 €

1 Disponibile 3 giorni ----------

10.05 €

1 Disponibile 7 giorni ----------

13.83 €

1 Disponibile 23 giorni ----------

Supporto tecnico