Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
53988-00046-00
Codice componente
|
---|
53988-00046-00 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Width (mm) | Length (m) | Color Details | Tipo adesivo | Caratteristiche del nastro adesivo | Materiale catena portacavi | Tensione di scarica (V) | Merci industriali | Temperatura max. (°C) | Serie (nastro adesivo) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | 19 | 20 | Grigio | Gomma naturale | - | PVC | 7000 | N | +90 | tesa® 53988 | 53988-00046-00 |
Loading...
Tipo prodotto | Nastro elettrico |
---|
Si trova sulla pagina di Nastro elettrico, il codice articolo è il seguente: 53988-00046-00.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 53988-00046-00.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche del nastro adesivo
Tipo
Color
Width(mm)
Length(m)
Color Details
Tipo adesivo
Materiale catena portacavi
Tensione di scarica(V)
Merci industriali
Temperatura max.(°C)
Serie (nastro adesivo)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
53988-00015-00 |
53988-00016-00 |
53988-00030-00 |
53988-00060-00 |
53988-00061-00 |
53988-00064-00 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Color | Width (mm) | Length (m) | Color Details | Tipo adesivo | Caratteristiche del nastro adesivo | Materiale catena portacavi | Tensione di scarica (V) | Merci industriali | Temperatura max. (°C) | Serie (nastro adesivo) | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tipo rosso | 15 | 10 | - | Gomma naturale | - | PVC | 7000 | N | +90 | tesa® 53988 | 53988-00015-00 | |
3.12 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tipo rosso | 19 | 20 | - | Gomma naturale | - | PVC | 7000 | N | +90 | tesa® 53988 | 53988-00016-00 | |
2.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tipo blu | 15 | 10 | - | Gomma naturale | - | PVC | 7000 | N | +90 | tesa® 53988 | 53988-00030-00 | |
2.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tipo bianco | 15 | 10 | - | Gomma naturale | - | PVC | 7000 | N | +90 | tesa® 53988 | 53988-00060-00 | |
2.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tipo bianco | 19 | 20 | - | Gomma naturale | - | PVC | 7000 | N | +90 | tesa® 53988 | 53988-00061-00 | |
9.63 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | Tipo bianco | 50 | 25 | - | Gomma naturale | - | PVC | 7000 | N | +90 | tesa® 53988 | 53988-00064-00 |