Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04952-00533-00 |
04960-00086-00 |
04962-00013-00 |
04965-00008-00 |
04965-00014-00 |
04965-00176-00 |
04965-00179-00 |
4944-2-5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Width (mm) | Length (m) | Thickness (mm) | Tipo adesivo | Caratteristiche del nastro adesivo | Materiale catena portacavi | Materiale (dettagli) | Spessore materiale (mm) | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Serie (nastro adesivo) | Gamma di temperatura (°C) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tipo bianco | 19 | 50 | - | acrilico | - | PE | - | - | - | - | tesafix® 4965 | - | 04952-00533-00 | |
128.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Trasparenza | 50 | 100 | - | acrilico | - | Norma UL 94 V0 | - | - | - | - | tesafix® 4960 | - | 04960-00086-00 | |
73.19 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | Trasparenza | 50 | 50 | - | acrilico | - | Pile | - | - | - | - | tesafix® 4962 | - | 04962-00013-00 | |
37.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Trasparenza | 19 | 50 | 0.205 | acrilico | Termoresistente | Lamina in polietilene | Foglio in PET | 0.2 | +100 | 0 | tesafix® 4965 | +100 °C (a breve termine 200 °C) | 04965-00008-00 | |
91.76 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Trasparenza | 50 | 50 | 0.205 | - | - | Lamina in polietilene | Foglio in PET | - | +100 | 0 | tesafix® 4965 | +100 °C (a breve termine 200 °C) | 04965-00014-00 | |
27.97 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Trasparenza | 12 | 50 | 0.205 | acrilico | Termoresistente | Lamina in polietilene | Foglio in PET | 0.2 | +100 | 0 | tesafix® 4965 | +100 °C (a breve termine 200 °C) | 04965-00176-00 | |
48.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Trasparenza | 25 | 50 | 0.205 | acrilico | Termoresistente | Lamina in polietilene | Foglio in PET | 0.2 | +100 | 0 | tesafix® 4965 | +100 °C (a breve termine 200 °C) | 04965-00179-00 | |
9.09 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tipo bianco | 50 | 10 | - | Gomma naturale | Tutti gli usi | - | - | - | +40 | - | tesafix® 4944 | - | 4944-2-5 |
Loading...
Tipo prodotto | Nastro biadesivo |
---|
Configura
Proprietà di base
Color
Width(mm)
Length(m)
Thickness(mm)
Tipo adesivo
Caratteristiche del nastro adesivo
Materiale catena portacavi
Materiale (dettagli)
Spessore materiale(mm)
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Serie (nastro adesivo)
Gamma di temperatura(°C)
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali