Cesoie per il taglio di fori (4514280)

Cesoie per il taglio di fori 4514280
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 4514280

Marca: GEDORE

Prezzo: 38.75

Tempi di consegna: 11 giorni


Dati Tecnici:

Overall Length: 250 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4514280

Codice componente
4514280
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)

38.75 €

1 Disponibile 11 giorni 250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Forbici da lattoniere Cutting Performance Fino a 1 mm Idoneo per (forbici) Lamiera di metallo

Si trova sulla pagina di Cesoie per il taglio di fori, il codice articolo è il seguente: 4514280.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4514280.

Tipologia prodotto

Codice componente
4514360
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)

43.49 €

1 Disponibile 11 giorni 275

Supporto tecnico