Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05958
Codice componente
|
---|
05958 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Norma DIN | Diametro foro perforato (mm) | Proprietà dei materiali | Idoneità del materiale | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (Ø) (mm) | Tipo prodotto | Diametro gambo (mm) | Standard | Carico di rottura (max.) (N/mm²) | Supporto utensile (trapano) | Lunghezza totale (mm) | Tipo (varie) | Lunghezza di lavoro (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | DIN 3126 | 8 | - | Metallo|Plastica|Metallo non ferroso | 51 | 8.0 | Punte di foratura elicoidali per metallo | - | DIN 3126 | - | 1/4" (6,3 mm) | 51 | Punta | 32 |
Loading...
Materiale (punta da trapano) | HSS |
---|
Si trova sulla pagina di Punte di foratura elicoidali per metallo, il codice articolo è il seguente: 05958.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05958.
Configura
Proprietà di base
Proprietà dei materiali
Diametro gambo(mm)
Carico di rottura (max.)(N/mm²)
Norma DIN
Diametro foro perforato(mm)
Idoneità del materiale
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (Ø)(mm)
Tipo prodotto
Standard
Supporto utensile (trapano)
Lunghezza totale(mm)
Tipo (varie)
Lunghezza di lavoro(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
05945 |
05946 |
05948 |
05959 |
05962 |
05963 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Norma DIN | Diametro foro perforato (mm) | Proprietà dei materiali | Idoneità del materiale | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (Ø) (mm) | Tipo prodotto | Diametro gambo (mm) | Standard | Carico di rottura (max.) (N/mm²) | Supporto utensile (trapano) | Lunghezza totale (mm) | Tipo (varie) | Lunghezza di lavoro (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | DIN 3126 | 3 | - | Metallo|Plastica|Metallo non ferroso | 38 | 3.0 | Punte di foratura elicoidali per metallo | - | DIN 3126 | - | 1/4" (6,3 mm) | 38 | Punta | 16 | |
5.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | DIN 3126 | 3.3 | - | Metallo|Plastica|Metallo non ferroso | 40 | 3.3 | Punte di foratura elicoidali per metallo | - | DIN 3126 | - | 1/4" (6,3 mm) | 40 | Punta | 18 | |
5.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | DIN 3126 | 4 | - | Metallo|Plastica|Metallo non ferroso | 44 | 4.0 | Punte di foratura elicoidali per metallo | - | DIN 3126 | - | 1/4" (6,3 mm) | 44 | Punta | 20 | |
7.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | DIN 3126 | 8.5 | - | Metallo|Plastica|Metallo non ferroso | 53 | 8.5 | Punte di foratura elicoidali per metallo | - | DIN 3126 | - | 1/4" (6,3 mm) | 53 | Punta | 33 | |
8.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | DIN 3126 | 10 | - | Metallo|Plastica|Metallo non ferroso | 54 | 10.0 | Punte di foratura elicoidali per metallo | - | DIN 3126 | - | 1/4" (6,3 mm) | 54 | Punta | 38 | |
8.45 € | 1 | Disponibile | 27 giorni | DIN 3126 | 10.2 | - | Metallo|Plastica|Metallo non ferroso | 54 | 10.2 | Punte di foratura elicoidali per metallo | - | DIN 3126 | - | 1/4" (6,3 mm) | 54 | Punta | 38 |