Codice articolo del costruttore: 5275
Marca: REX TOOLS
Prezzo: 131.09 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Caratteristiche del trapano: -
Diametro del foro perforato (gamma): 3 - 14 mm|4 - 20 mm|16 - 30,5 mm
Materiale (dettagli): -
Materiale (punta da trapano): HSS
Proprietà dei materiali: TiAIN
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
5275
Codice componente
|
---|
5275 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Caratteristiche del trapano | Diametro del foro perforato (gamma) | Materiale (dettagli) | Materiale (punta da trapano) | Proprietà dei materiali | Tipo prodotto | Diametro gambo (mm) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.09 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 3 - 14 mm|4 - 20 mm|16 - 30,5 mm | - | HSS | TiAIN | Set di punte elicoidali rapide | 6/ 8/ 9 | TiAlN |
Loading...
Idoneità del materiale | Metallo|Acciaio strutturale. Acciaio CrNi. metallo non ferroso e plastica | Supporto utensile (trapano) | Gambo triangolare |
---|
Si trova sulla pagina di Punta elicoidale rapida, il codice articolo è il seguente: 5275.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 5275.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche del trapano
Materiale (dettagli)
Diametro del foro perforato (gamma)
Materiale (punta da trapano)
Proprietà dei materiali
Tipo prodotto
Diametro gambo(mm)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
05279 |
05281 |
05282 |
1605201 SB-VERPACKUNG |
773 / 05222 |
773 / 05223 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Caratteristiche del trapano | Diametro del foro perforato (gamma) | Materiale (dettagli) | Materiale (punta da trapano) | Proprietà dei materiali | Tipo prodotto | Diametro gambo (mm) | Tipo (varie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.67 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | Scanalatura a spirale | 5 - 20 mm | Grezzo HSS | HSS | - | Punta elicoidale rapida | - | - | |
104.88 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | Scanalatura a spirale | 5 - 31 mm|5 - 20 mm | - | HSS | - | Set di punte elicoidali rapide | - | Lucidatura | |
44.59 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Scanalatura a spirale | 5 - 20 mm | HSS TIN | HSS | TiN | Punta elicoidale rapida | - | - | |
11.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 3 - 14 mm | Trattamenti HSS Tenifer | HSS | TiAIN | Punta elicoidale rapida | 6 | - | |
22.47 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 4 - 20 mm | Rivestito in Tenifer | HSS-E | TiAIN | Punta elicoidale rapida | 8 | - | |
32.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 16 - 30.5 mm | Rivestito in Tenifer | HSS-E | TiAIN | Punta elicoidale rapida | 9 | - |