Scalpello freddo piatto ottagonale (8704120)

Scalpello freddo piatto ottagonale 8704120
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 8704120

Marca: GEDORE

Prezzo: 20.32

Tempi di consegna: 11 giorni


Dati Tecnici:

Blade Width: 22 mm

Overall Length: 200 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

8704120

Codice componente
8704120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade Width
(mm)
Overall Length
(mm)

20.32 €

1 Disponibile 11 giorni 22200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Scalpello piatto

Si trova sulla pagina di Scalpello freddo piatto ottagonale, il codice articolo è il seguente: 8704120.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8704120.

Tipologia prodotto

Codice componente
8703820
8703900
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Blade Width
(mm)
Overall Length
(mm)

9.52 €

1 Disponibile 3 giorni 12125

12.73 €

1 Disponibile 11 giorni 16150

Supporto tecnico