Trapano a batteria

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
9230-010
9230-2
9230-2/4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. di gruppi di alimentazione inclusi Livelli della coppia Peso
(g)

279.45 €

1 Disponibile 9 giorni 015+11270.0

398.67 €

1 9 giorni 115+11270.0

575.33 €

1 Disponibile 9 giorni 215 + 11680.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tecnologia delle batterie agli ioni di litio Gamma di serraggio del mandrino portapunta 1 - 13 mm Alimentazione (LOV) ricaricabile
Tipo prodotto Trapano a batteria Tensione(V) 18 Peso, informazioni senza batteria ricaricabile

Supporto tecnico