Taglierina per rete metallica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2675188

Codice componente
2675188
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

169.85 €

1 Disponibile 11 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 900 Mass(g) 3500 Norma DIN DIN ISO 5743
Durezza del bordo(HRC) 40 Materiale Acciaio al cromo-vanadio Tipo prodotto Taglierina per rete metallica

Si trova sulla pagina di Taglierina per rete metallica, il codice articolo è il seguente: 2675188.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2675188.

Supporto tecnico