Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6437340 |
6437420 |
6437500 |
6437690 |
6438150 |
6438230 |
6438310 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Campo di serraggio (mm) | Angolo della ganascia | Profilo griffe | N. componente produttore | Diametro del tubo (in pollici) (max.) | Gamma (max.) (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.25 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 320 | 44 | 85° | A | 6437340 | 1" | 44 | 695 | |
85.20 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | 430 | 62 | 85° | A | 6437420 | 1 1/2" | 62 | 1470 | |
114.71 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 580 | 76 | - | A | 6437500 | 2" | 76 | 2550 | |
180.81 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 670 | 105 | 85° | A | 6437690 | 3" | 105 | 3780 | |
65.25 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 320 | 44 | 52° | B | 6438150 | 1" | 44 | 775 | |
87.39 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 430 | 62 | 52° | B | 6438230 | 1 1/2" | 62 | 1405 | |
114.71 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 580 | 76 | - | B | 6438310 | 2" | 76 | 2570 |
Loading...
Norma DIN | DIN 5234 | Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Proprietà dei materiali | bonificato |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Chiave giratubi a L |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Campo di serraggio(mm)
Angolo della ganascia
Profilo griffe
N. componente produttore
Diametro del tubo (in pollici) (max.)
Gamma (max.)(mm)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali