Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3410L141
Codice componente
|
---|
3410L141 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Lunghezza (m) | Dettagli colore | Caratteristiche del nastro adesivo | Misura prodotto (larghezza) (m) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Serie (nastro adesivo) | Tipo di certificato | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
597.25 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | - | 45.7 | Bianco (riflettente)|Rosso (riflettente) | Affilatura a sinistra|Flessibile|Microprismatico | - | 141 | Grado ad alta intensità 3410 | Gemäß DIN 30710 und DIN 67520 | Grado ad alta intensità 3410 | Area di applicazione: veicoli da costruzione. veicoli commerciali |
Loading...
Colore | Multicolore | Tipo adesivo | Puntatura alta (sensibile alla pressione) | Compatibile con (dettagli) | Incollaggio sulla vernice dell'auto |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Nastro di avviso di pericolo automobilistico |
Si trova sulla pagina di Nastro di avviso di pericolo automazione, il codice articolo è il seguente: 3410L141.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3410L141.
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Misura prodotto (larghezza)(m)
Tipo
Lunghezza(m)
Dettagli colore
Caratteristiche del nastro adesivo
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Serie (nastro adesivo)
Tipo di certificato
Tipo (produttore)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3410AP14 |
40833312 |
408333AP |
408333L |
408333R |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza (mm) | Lunghezza (m) | Dettagli colore | Caratteristiche del nastro adesivo | Misura prodotto (larghezza) (m) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Serie (nastro adesivo) | Tipo di certificato | Tipo (produttore) | Tipo (varie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246.56 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | - | 9 | Bianco (riflettente)|Rosso (riflettente) | Pacchetto utente|Affilatura a sinistra|Affilatura a destra|Flessibile|Microprismatico | - | 141 | Grado ad alta intensità 3410 | Gemäß DIN 30710 und DIN 67520 | Grado ad alta intensità 3410 | Area di applicazione: veicoli da costruzione. veicoli commerciali | |
6,486.47 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 0.43 | 45.7 | Giallo/verde (fluorescente)|Rosso (fluorescente)|Selezionare giallo | Affilatura a sinistra|Affilatura a destra|Conformità a DIN 14502-3|Legge "TPESC B 07192 3M"|Conformità NIT 273:2006|Per servizi di emergenza|Microprismatico | 1.22 | - | Diamond Grade™ DG³ | TPESC B 07192 · Gemäß DIN 14502-3 | Diamond Grade™ DG³ 4083-33 | Area di applicazione: vigili del fuoco e servizi di soccorso | ||
1,835.59 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | 0.43 | 45.7 | Giallo/verde (fluorescente)|Rosso (fluorescente)|Selezionare giallo | Pacchetto utente|Affilatura a sinistra|Affilatura a destra|Conformità a DIN 14502-3|Legge "TPESC B 07192 3M"|Conformità NIT 273:2006|Per servizi di emergenza|Microprismatico | - | 140 | Diamond Grade™ DG³ | TPESC B 07192 · Gemäß DIN 14502-3 | Diamond Grade™ DG³ 4083-33 | Area di applicazione: vigili del fuoco e servizi di soccorso | |
5,145.12 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 0.43 | 45.7 | Giallo/verde (fluorescente)|Rosso (fluorescente)|Selezionare giallo | Affilatura a sinistra|Conformità a DIN 14502-3|Legge "TPESC B 07192 3M"|Conformità NIT 273:2006|Per servizi di emergenza|Microprismatico | - | 914 | Diamond Grade™ DG³ | TPESC B 07192 · Gemäß DIN 14502-3 | Diamond Grade™ DG³ 4083-33 | Area di applicazione: vigili del fuoco e servizi di soccorso | ||
5,145.12 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 0.43 | 45.7 | Giallo/verde (fluorescente)|Rosso (fluorescente)|Selezionare giallo | Affilatura a destra|Conformità a DIN 14502-3|Legge "TPESC B 07192 3M"|Conformità NIT 273:2006|Per servizi di emergenza|Microprismatico | - | 914 | Diamond Grade™ DG³ | TPESC B 07192 · Gemäß DIN 14502-3 | Diamond Grade™ DG³ 4083-33 | Area di applicazione: vigili del fuoco e servizi di soccorso |