Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05006450001
Codice componente
|
---|
05006450001 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shaft length L (mm) | Diametro lama (mm) | Lunghezza lama (mm) | Tipo lama | Norma DIN | Deportanza | Standard EN | Diametro impugnatura (mm) | Misura impugnatura | Misura impugnatura (mm) | Proprietà dei materiali | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Gamma di utilizzo (cacciaviti) | Caratteristiche del cacciavite | Misura | Dimensioni (cacciavite) | Standard | Tipo (varie) | Peso (g) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.55 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 98 | - | 80 | Profilo rotondo | - | Phillips | - | 33 | - | 98 | legato|cromatura al nichel opaca | 178 | VDE | Impugnatura per utensili multiuso | PH 1 | PH 1 | - | - | - | Acciaio per utensili |
Loading...
Tipo prodotto | Cacciavite Phillips |
---|
Si trova sulla pagina di Cacciavite Phillips, il codice articolo è il seguente: 05006450001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05006450001.
Configura
Proprietà di base
Diametro lama(mm)
Norma DIN
Standard EN
Misura impugnatura
Standard
Tipo (varie)
Peso(g)
Tipo
Shaft length L (mm)
Lunghezza lama(mm)
Tipo lama
Deportanza
Diametro impugnatura(mm)
Misura impugnatura(mm)
Proprietà dei materiali
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Gamma di utilizzo (cacciaviti)
Caratteristiche del cacciavite
Misura
Dimensioni (cacciavite)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
05006154001 |
05006156001 |
05006158001 |
05006451001 |
05006460001 |
05006461001 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Shaft length L (mm) | Diametro lama (mm) | Lunghezza lama (mm) | Tipo lama | Norma DIN | Deportanza | Standard EN | Diametro impugnatura (mm) | Misura impugnatura | Misura impugnatura (mm) | Proprietà dei materiali | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Gamma di utilizzo (cacciaviti) | Caratteristiche del cacciavite | Misura | Dimensioni (cacciavite) | Standard | Tipo (varie) | Peso (g) | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.75 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 105 | - | 100 | Profilo rotondo | DIN ISO 8764-PH|DIN EN 60900 | Phillips | EN 60900 | 37 | 105 x 37 mm (LxØ) | - | legato|placcatura in nichel | 205 | VDE | Impugnatura per utensili multiuso | - | PH 2 | IEC 900. EN 60 900 | con Lasertip® | - | Acciaio per utensili | |
16.61 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 112 | - | 150 | Profilo rotondo | DIN ISO 8764-PH|DIN EN 60900 | Phillips | EN 60900 | 40 | 112 x 40 mm (LxØ) | - | legato|placcatura in nichel | 262 | VDE | Impugnatura per utensili multiuso | - | PH 3 | DIN 7438. IEC 900. EN 60 900 | con Lasertip® | - | Acciaio per utensili | |
21.67 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 112 | - | 200 | Profilo rotondo | DIN ISO 8764-PH|DIN EN 60900 | Phillips | EN 60900 | 40 | 112 x 40 mm (LxØ) | - | legato|placcatura in nichel | 312 | VDE | Impugnatura per utensili multiuso | - | PH 4 | IEC 900. EN 60 900 | senza Lasertip® | - | Acciaio per utensili | |
15.99 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 105 | - | 100 | Profilo rotondo | - | Phillips | - | 37 | - | 105 | legato|cromatura al nichel opaca | 205 | VDE | Impugnatura per utensili multiuso | PH 2 | PH 2 | - | - | - | Acciaio per utensili | |
12.92 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 98 | - | 80 | Profilo rotondo | - | Pozidriv | - | 33 | - | 98 | legato|cromatura al nichel opaca | 178 | VDE | Impugnatura per utensili multiuso | PZ 1 | PZ 1 | - | - | - | Acciaio per utensili | |
18.44 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 105 | - | 100 | Profilo rotondo | - | Pozidriv | - | 37 | - | 105 | legato|cromatura al nichel opaca | 205 | VDE | Impugnatura per utensili multiuso | PZ 2 | PZ 2 | - | - | - | Acciaio per utensili |