Lama della sega circolare in metallo duro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
628009000
628041000
628083000
628091000
628092000
628220000
628222000
628223000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni della lama della sega circolare Idoneità del materiale N. di denti (dettagli) Numero di denti Misura prodotto (Ø)
(mm)
Spessore
(mm)
Forma del dente Passo dei denti Tipo (varie)

69.60 €

1 Disponibile 3 giorni 216 x 30 x 1.8 mmLegno-242161.8ATBCambia dente-

87.39 €

1 Disponibile 3 giorni 216 x 30 x 1.8 mmLegno40482161.8ATBCambia denteCambia dente

85.20 €

1 Disponibile 3 giorni 216 x 30 x 1.8 mmLaminato-602161.8TCGDente piatto/dente trapezoidaleDente piatto/dente trapezoidale

147.48 €

1 Disponibile 3 giorni 305 x 30 x 2 mmLaminato-963052TCGDente piatto/dente trapezoidaleDente piatto/dente trapezoidale

147.48 €

1 Disponibile 3 giorni 315 x 30 x 2 mmLaminato-963152TCGDente piatto/dente trapezoidaleDente piatto/dente trapezoidale

60.89 €

1 Disponibile 3 giorni 254 x 30 x 1.8 mmLegno-242541.8ATBCambia dente-

96.12 €

1 Disponibile 3 giorni 254 x 30 x 1.8 mmLegno-602541.8ATBCambia dente-

91.76 €

1 Disponibile 3 giorni 254 x 30 x 1.8 mmLaminato-802541.8TCGDente piatto/dente trapezoidaleDente piatto/dente trapezoidale

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro foro(mm) 30 Angolo di spoglia anteriore 5° neg. Materiale (dettagli) Carburo
Materiale Metallo duro Tipo prodotto Lama della sega circolare in metallo duro

Supporto tecnico