Disco da taglio di ricambio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

28 652

Codice componente
28 652
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.73 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro foro(mm) 2.6 Dimensioni della lama della sega circolare 23 x 2.6 x 0.1 mm Materiale (dettagli) Realizzato in acciaio per molle (Temprato 55 HRC)
Materiale Acciaio per molle Idoneità del materiale Legno|Cartongesso|PVC Misura prodotto (Ø)(mm) 23
Tipo prodotto Lama della sega circolare Spessore(mm) 0.1 Tipo (varie) Denti impostati e rettificati con cura

Si trova sulla pagina di Disco da taglio di ricambio, il codice articolo è il seguente: 28 652.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 28 652.

Supporto tecnico