Lama "super-cut" a denti di lupo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

28 014

Codice componente
28 014
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.83 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro foro(mm) 10 Dimensioni della lama della sega circolare 58 x 10 x 0.5 mm Compatibile con (dettagli) Sega circolare da banco KS 230. 82 30 04
Idoneità del materiale Legno|Plastica Numero di denti 80 Misura prodotto (Ø)(mm) 58
Tipo prodotto Lama della sega circolare Spessore(mm) 0.5 Forma del dente ATB
Tipo (varie) Lama per sega circolare Ø 58 mm.

Si trova sulla pagina di Lama "super-cut" a denti di lupo, il codice articolo è il seguente: 28 014.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 28 014.

Supporto tecnico